??
Wybór modelu CAD
K1329.08X25
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1329 - Śruba z łbem kulistym w standardzie Hygienic DESIGN
Lista materiałowa
K1329.08X25
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1329.08X25
MATERIAL
Powierzchnia korpusu
stal nierdzewna A4
D
Średnica
M8 mm
D1
Średnica
20 mm
K
Wysokość
5.0 mm
T
Odstęp
1.5 mm
SW
Średnica
13 mm
R1
Średnica
13.0 mm
L
Długość
25 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0147 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245333554
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions